(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)【40個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,714円
税込単価
15,085円

【特長】・カラースプリングモップ#18用の糸です。【用途】・各施設の掃除【商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップ
  • モップタイプ:
    モップ替糸
  • JANコード:
    4964079002197
  • 質量(g):
    150.000
  • トラスココード:
    802-0466
  • 材質1:
    糸:特紡糸

(i)ご注意

  • 1ケース(40枚)単位の出荷になります。 モップは別売です。

型番

045-002 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

045-002

1パック

40個入り

13,714( 15,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラースプリングモップ#18用の糸です。
【用途】
・各施設の掃除
【商品仕様】
・モップ取付部サイズ(mm):180
・ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)
・JANコード:4964079002197
・トラスココード:802-0466
・質量:150g
【材質/仕上】
・糸:特紡糸

(i)ご注意

  • 1ケース(40枚)単位の出荷になります。 モップは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)の型番045-002のページです。
型番045-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)

ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)

    [EA928AB-130用]替モップ

    [EA928AB-130用]替モップ

      コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8

      コンドル (モップ替糸)モップ替糸 Y-5 #8

        ライトモップ用ダスター ライトモップ糸

        ライトモップ用ダスター ライトモップ糸

          ミヅシマ カラースプリングモップ

          ミヅシマ カラースプリングモップ

            ワンタッチ交換式清掃用品 ワンタッチデッキブラシ

            ワンタッチ交換式清掃用品 ワンタッチデッキブラシ

              1320mm スポンジモップ(2本)

              1320mm スポンジモップ(2本)

                メーカー ミヅシマ工業 エスコ 山崎産業 テラモト ミヅシマ工業 トラスコ中山 エスコ
                通常価格 13,714円 1,690円 852円 1,648円 16,258円 1,480円 6,960円
                通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ モップ その他 - モップ モップ - モップ
                モップタイプ モップ替糸 - - モップ ヘッド交換式 - 水拭きモップ
                JANコード 4964079002197 - - - - - -
                質量(g) 150.000 - - - - - -
                トラスココード 802-0466 - - - - - -

                ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                モップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました