(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:045006
氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,764円
税込単価
1,940円

【特長】・付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。【...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

045006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

045006

4932134030065
814-8489

3個

1,764( 1,940円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
【用途】
・責任者等の明示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式の型番045006のページです。
型番045006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

    道路標識・構内用 800mm三角

    道路標識・構内用 800mm三角

      道路標識・構内用

      道路標識・構内用

        構内用標識 300×1200mm スチール

        構内用標識 300×1200mm スチール

          日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

          日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

            工事用看板 白無地タイプ スチール製

            工事用看板 白無地タイプ スチール製

              一文字標識 ターポリン

              一文字標識 ターポリン

                グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                グリーンクロス 工事用黒板 無地タテ

                  消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                  消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                    整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                      日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                      日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                        鉄骨製作工場名表示

                        鉄骨製作工場名表示

                          駐車場関係標識

                          駐車場関係標識

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,764円 5,472円 3,500円 7,599円 1,599円 7,350円 26,571円 2,590円 500円 1,030円 1,542円 970円 2,762円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - スタンド式 - - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) スチール スチール - - - 基材:スチール - - - - 硬質塩化ビニール 再生ポリプロピレン -
                            取付仕様 穴4ヵ所(Φ3.5mm) 穴2ヵ所 - - 穴ナシ(加工フリー) - ハトメ紐固定 - - - 穴ナシ(加工フリー) - -
                            質量(g) 120.000 - - 2000.0 252.000 - - - - - 252.000 - -

                            氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            045002
                            045004
                            045005
                            045007
                            045009
                            045010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,949円

                            ( 2,144円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4932134030027814-8525

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4932134030041814-8526

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            3個 あり

                            6日目

                            4932134030058814-8527

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4932134030072814-8490

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4932134030096814-8492

                            1,764円

                            ( 1,940円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4932134030102814-8493

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました