(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USBケーブル 0449.0047

USBケーブル 0449.0047

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,722円
税込単価
5,194円

【特長】・測定器とPC間のデータ転送に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 詳細タイプ:
    USBケーブル
  • JANコード:
    4029547003172
  • トラスココード:
    838-1943
  • 質量(g):
    50.000

型番

0449.0047 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0449.0047

1個

4,722( 5,194円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定器とPC間のデータ転送に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

USBケーブル 0449.0047の型番0449.0047のページです。
型番0449.0047に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USBケーブル 0449.0047

USBケーブル 0449.0047

    コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

    コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

      -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

      -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

        T熱電対フレキシブルプローブ

        T熱電対フレキシブルプローブ

          K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

          K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

            Kタイプ熱電対温度センサ

            Kタイプ熱電対温度センサ

              -25/+150゚C 食品用芯温センサー

              -25/+150゚C 食品用芯温センサー

                コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

                コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

                  壁面表面サーミスタ温度プローブ

                  壁面表面サーミスタ温度プローブ

                    Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

                    Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

                      テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                      テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

                        K熱電対センサ用中継ケーブル

                        K熱電対センサ用中継ケーブル

                          メーカー テストー 佐藤計量器製作所 エスコ テストー テストー 共立電気計器 エスコ 三商 テストー アズワン テストー アズワン
                          通常価格 4,722円 104,745円 28,940円 9,501円 12,998円 16,644円 16,340円 1,700円 13,000円 1,800円 15,903円 6,000円
                          通常出荷日 7日目   6日目   2日目   7日目   7日目   5日目   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   12日目  
                          商品タイプ その他アクセサリ 温湿度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー - 熱感知センサー -
                          防滴・防水機能 なし - 防水 なし なし - 防水 - なし - 防水 -
                          詳細タイプ USBケーブル - - - K熱電対用延長ケーブル - - - - - - -
                          JANコード 4029547003172 - - 4029547006524 4029547004827 - - - 4029547006784 - 4029547006630 -
                          トラスココード 838-1943 - - 819-3657 819-3612 - - - 819-3682 - 819-3669 -

                          USBケーブル 0449.0047のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました