(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ ゴム栓(くさりなし)

カクダイ ゴム栓(くさりなし)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,724円
税込単価
1,896円

【商品仕様】・サイズ70X66・カクダイ ゴム栓(くさりなし)・JANコード:...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353000425
  • トラスココード:
    807-3163
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
    NBR

型番

0409-70X66 解除

Loading...

上径×下径(ミリ)70×66
材質NBR
補足別サイズ品もご用意できます。別途お問和わせください。
稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0409-70X66

1個

1,724( 1,896円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ70X66
・カクダイ ゴム栓(くさりなし)
・JANコード:4972353000425
・トラスココード:807-3163
・質量:110g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ ゴム栓(くさりなし)の型番0409-70X66のページです。
型番0409-70X66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ ゴム栓(くさりなし)

カクダイ ゴム栓(くさりなし)

    カクダイ ゴムつきケレップ

    カクダイ ゴムつきケレップ

      カクダイ 砲金ユニオン

      カクダイ 砲金ユニオン

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 1,724円 124円 3,483円
        通常出荷日 2日目   1日目   7日目  
        JANコード 4972353000425 4972353073115 4972353612383
        トラスココード 807-3163 807-4067 807-7456
        質量(g) 110 8.200 217.600
        材質1 NBR 材質 EPDM、黄銅 青銅

        カクダイ ゴム栓(くさりなし)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました