(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風呂用 ゴム栓(くさりなし)

風呂用 ゴム栓(くさりなし)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

【商品仕様】・ゴム栓(くさりなし)・JANコード:4972353040971・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4972353040971
  • トラスココード:
    807-5912
  • 質量(g):
    31.000
  • 材質1:
    NBR

型番

0409-44X38 解除

Loading...

上径×下径(ミリ)44×38
材質NBR
補足別サイズ品もご用意できます。別途お問合わせください。
稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0409-44X38

1個

514( 565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム栓(くさりなし)
・JANコード:4972353040971
・トラスココード:807-5912
・質量:31g
【材質/仕上】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

風呂用 ゴム栓(くさりなし)の型番0409-44X38のページです。
型番0409-44X38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風呂用 ゴム栓(くさりなし)

風呂用 ゴム栓(くさりなし)

    ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76

    ゴム栓(くさりなし) 0409-80×76

      カクダイ 大便器スパット

      カクダイ 大便器スパット

        メーカー カクダイ カクダイ カクダイ
        通常価格 514円 1,940円 2,257円
        通常出荷日 1日目   2日目   1日目  
        JANコード 4972353040971 4972353000432 4972353465606
        トラスココード 807-5912 807-5916 807-6837
        質量(g) 31.000 146.000 260.000
        材質1 NBR NBR 黄銅、NBR

        風呂用 ゴム栓(くさりなし)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        立水栓のプラ栓交換
        評価 5.0満足度:5.02018/09/18
        プラスチックの栓が劣化破損したため、ゴム栓に交換しました。1年ほど屋外使用しましたが、劣化少なく問題なく使用できています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました