(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルネードノズル(25MPa以下用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:04047
トルネードノズル(25MPa以下用) コウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,100円
税込単価
16,610円

スーパー工業のライフルガンなどに取り付けることで直射高圧水が回転しながら噴出す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 吐出圧力(MPa):
    25以下
  • 質量(g):
    1000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

使用例

商品情報を表示

04047 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04047

147-4242
Φ1.3

1個

15,100( 16,610円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパー工業のライフルガンなどに取り付けることで直射高圧水が回転しながら噴出することで洗浄効率が大幅に向上します。
【特長】
・広範囲を効率よく洗浄可能です。
・ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
・タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032、ミスミでの取り扱いはありません)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取り付けて洗浄効率をアップさせることが可能になります。
【仕様】
・接続部:1/4メスネジ
・適応水温:常温

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルネードノズル(25MPa以下用)の型番04047のページです。
型番04047に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルネードノズル(25MPa以下用)

トルネードノズル(25MPa以下用)

    アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用

    アサダ 逆噴射ノズル 大 60/50GP用

      高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock

      高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock

        ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

        ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

          ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

          ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock

            スーパー工業 スズランノズル

            スーパー工業 スズランノズル

              メーカー スーパー工業 アサダ ケルヒャー ケルヒャー ケルヒャー スーパー工業
              通常価格 13,935円 70,845円 55,230円 31,804円 40,644円 65,456円
              通常出荷日 4日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
              商品タイプ その他 その他 - - - その他
              その他 オプション オプション - - - オプション
              吐出圧力(MPa) 25以下 - - - - -
              質量(g) 1000 - - - - 200

              トルネードノズル(25MPa以下用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              04048
              04049
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード サイズ
              (mm)

              14,110円

              ( 15,521円 )
              1個 あり

              4日目

              147-4251Φ1.5

              13,935円

              ( 15,329円 )
              1個 あり

              4日目

              147-4300Φ1.7

              高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました