(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #155

画像をクリックして拡大イメージを表示する

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #155

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,522円
税込単価
20,374円

【特長】・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄できます。・ノズルから後方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    147-5806
  • 質量(g):
    300
  • 耐圧:
    21MPa以下
  • サイズ(mm):
    #155
  • 内径(インチ):
    3/8

型番

04000292 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他その他オプション
トラスココード147-5806質量(g)300
耐圧21MPa以下サイズ(mm)#155
内径(インチ)3/8 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04000292

1個

18,522( 20,374円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄できます。
・ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄できます。

【商品仕様】
・逆噴射ノズル3/8#155
・質量:0.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #155の型番04000292のページです。
型番04000292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #155

スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #155

    逆噴射ノズル 3/8 #116

    逆噴射ノズル 3/8 #116

      スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074

      スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #074

        スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #073

        スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #073

          スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #084

          スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #084

            スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #106

            スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #106

              スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #125

              スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #125

                スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #126

                スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #126

                  スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #085

                  スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #085

                    スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095

                    スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #095

                      モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

                      モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

                        スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)

                        スーパー工業 残水処理キットASY 25Aクイック(ノズルナシ*)

                          スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*)

                          スーパー工業 残水処理キットASY 40Aクイック(ノズルナシ*)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 日本クランツレ スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 18,522円 17,810円 18,522円 17,006円 17,006円 18,522円 17,006円 17,810円 17,006円 17,006円 321,716円 66,530円 67,725円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 高圧洗浄機 その他 その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション
                            トラスココード 147-5806 147-4236 147-4220 147-4259 147-4224 147-4269 147-5809 147-4304 147-5836 147-5797 - 147-4277 147-4296
                            質量(g) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 - 5000 5000
                            耐圧 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 21MPa以下 - - -

                            スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #155のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト