(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースリール(S)上乗型 40m巻

ホースリール(S)上乗型 40m巻
  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
43,900円 40,936円
税込単価
48,290円 45,030円

【商品仕様】・スーパー工業 ホースリール(S)上乗型40m巻・高圧ホースの送り...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

040000722

1個

43,900円

40,936

( 45,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スーパー工業 ホースリール(S)上乗型40m巻
・高圧ホースの送り出し巻き取り作業が容易です

Loading...

040000722で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホースリール(S)上乗型 40m巻の型番040000722のページです。
型番040000722に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースリール(S)上乗型 40m巻

ホースリール(S)上乗型 40m巻

    スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

    スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

      スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

      スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

        スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa

        スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ 25MPa

          スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ

          スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ

            高圧ホース

            高圧ホース

              スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa

              スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下3/8 20m 片側ワンタッチ25MPa

                スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

                スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ

                  スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ

                  スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ

                    7.5m高圧ホース

                    7.5m高圧ホース

                      スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ 25MPa

                      スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 30m ワンタッチ 25MPa

                        スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ

                        スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m 片側ワンタッチ

                          ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース

                          ケルヒャー 高圧洗浄機用延長高圧ホース

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 マキタ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 マキタ スーパー工業 スーパー工業 ケルヒャー
                            通常価格 43,900円 50,000円 48,558円 71,954円 32,986円 31,500円 60,366円 48,872円 45,508円 10,062円 90,641円 31,397円 33,563円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   4日目   1日目~  
                            種類 リール本体のみ リール本体のみ リール本体のみ - - - - - - - - - -
                            特長 標準 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 147-4232 147-5820 147-5817 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 5000 5000 5000 - - - - - - - - - -

                            ホースリール(S)上乗型 40m巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました