(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
50,000円 43,620円
税込単価
55,000円 47,982円

【特長】・高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。・接続用高圧ホ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体のみ
  • 適用ホース全長(m):
    40
  • トラスココード:
    147-5820
  • 質量(g):
    5000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04000072

1個

50,000円

43,620

( 47,982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ホースの送り出し巻き取り作業がスムーズに行えます。
・接続用高圧ホース1m付です。

Loading...

04000072で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻の型番04000072のページです。
型番04000072に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻

    スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

    スーパー工業 ホースリール(S)40m巻 横置型 ワンタッチ

      ホースリール(S)上乗型 40m巻

      ホースリール(S)上乗型 40m巻

        ホースリール別置用 クイックカプラ仕様

        ホースリール別置用 クイックカプラ仕様

          ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

          ホースリール別置用 SUSワンタッチカプラ仕様

            スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック

            スーパー工業 ジャンクションバルブASY-S型3/8クイック

              シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15

              シーバイエス カーペット洗浄機 JX-MINI15

                Danax スチームクリーナー スチームミニ

                Danax スチームクリーナー スチームミニ

                  フォークリフト装着用スイーパー

                  フォークリフト装着用スイーパー

                    コンパクトクリーナー MCCシリーズ

                    コンパクトクリーナー MCCシリーズ

                      スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 ♯074後45°オス 35MPa

                      スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 ♯074後45°オス 35MPa

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー EASYLock

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー EASYLock

                          メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アサダ アサダ スーパー工業 ディバーシー 日本クランツレ スイデン ワキタ スーパー工業 ケルヒャー
                          通常価格 50,000円 48,558円 43,900円 43,591円 43,591円 31,780円 549,062円 213,333円 679,310円 32,500円 52,011円 65,297円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   6日目   4日目   5日目   8日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                          種類 リール本体のみ リール本体のみ リール本体のみ - - - - - - - - -
                          適用ホース全長(m) 40 40 - - - - - - - - - -
                          トラスココード 147-5820 147-5817 147-4232 - - - - - - - - -
                          質量(g) 5000 5000 5000 - - - - - - - - -

                          スーパー工業 ホースリール 横置型 40m巻のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました