(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:O-1M-50HZ-200V-WM
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 リクジョウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
114,851円
税込単価
126,336円

【特長】・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群・羽根車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 材質1:
    ケーシング:FC200
  • 材質2:
    羽根車:FC200
  • 材質3:
    主軸:SUS304

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

O-1M-50HZ-200V-WM 解除

Loading...

 
商品情報を表示

O-1M-50HZ-200V-WM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
口径(mm)
全長(mm)
騒音値(dB)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
全高(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-1M-50HZ-200V-WM

60
4.8
850-9255
4975567800010
26900
25
497
63
三相200
50
0.2
295
240

1個

114,851( 126,336円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
・羽根車は開放形、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能
【用途】
・工業設備用、建築設備用、建築土木用、農業用、漁業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式の型番O-1M-50HZ-200V-WMのページです。
型番O-1M-50HZ-200V-WMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

      セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

      セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

        セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min

        セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min

          セルプラポンプ (鋳鉄製) 全閉外扇屋外形電動機付 自吸式 吐出量140~1200L/min

          セルプラポンプ (鋳鉄製) 全閉外扇屋外形電動機付 自吸式 吐出量140~1200L/min

            自吸式渦巻きポンプ単相100

            自吸式渦巻きポンプ単相100

              自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

              自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

                自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

                自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

                  メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 テラル テラル テラル
                  通常価格 114,851円 128,476円 97,129円 293,167円 197,698円 109,325円 111,137円 230,026円
                  通常出荷日 8日目   4日目   1日目~   7日目   4日目~   7日目~   19日目   19日目  
                  商品タイプ 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式 自吸式
                  材質1 ケーシング:FC200 ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304 - - ケーシング:FC200●羽根車:CAC406●主軸:SUS304 - - -
                  材質2 羽根車:FC200 - - - - - - -
                  材質3 主軸:SUS304 - - - - - - -

                  セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  O-1M-60HZ-200V-WM
                  O-2M-50HZ-200V-WM
                  O-2M-60HZ-200V-WM
                  OL-3M-50HZ-200V-WM
                  OL-3M-60HZ-200V-WM
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  吐出量
                  (l/min)
                  全揚程
                  (m)
                  トラスココード JANコード 質量(g) 口径(mm) 全長(mm) 騒音値(dB) 電源(V) 周波数(Hz) 出力(kW) 全高(mm) 全幅(mm)

                  114,851円

                  ( 126,336円 )
                  1個 -

                  8日目

                  506.1850-92564975567805015269002549763三相200600.2295240

                  115,710円

                  ( 127,281円 )
                  1個 -

                  8日目

                  704.6850-92614975567800188269003249763三相200500.2295240

                  115,710円

                  ( 127,281円 )
                  1個 -

                  8日目

                  606850-92624975567805183269003249763三相200600.2295240

                  124,831円

                  ( 137,314円 )
                  1個 -

                  8日目

                  1106.5850-93394975567800256348004053165三相200500.4317270

                  124,831円

                  ( 137,314円 )
                  1個 -

                  8日目

                  1107.8850-93404975567805251348004053165三相200600.4317270

                  陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました