(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:039213
日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm コウアツガスヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

【特長】・高圧ガス関係の樹脂製標識です。【用途】・当該情報の明示に。

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    穴ナシ(加工フリー)
  • 質量(g):
    252.000
  • 材質1:
    硬質塩化ビニール
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    600
  • 仕様:
    取付方法:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

039212

039213

商品情報を表示

039213 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
039213

039213

高圧ガス貯蔵所
4932134187660
824-8014
1枚

3個

1,599( 1,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス関係の樹脂製標識です。
【用途】
・当該情報の明示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mmの型番039213のページです。
型番039213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

      電気関係標識 スイッチ表示

      電気関係標識 スイッチ表示

        短冊型安全標識 360x120mm スチール

        短冊型安全標識 360x120mm スチール

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-86 凍結注意

            短冊型安全標識 360x120mm アルミ

            短冊型安全標識 360x120mm アルミ

              指名標識電気取扱責任者 PVCステッカー 200×80 10枚組

              指名標識電気取扱責任者 PVCステッカー 200×80 10枚組

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-46 注意 地元車両優先

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-46 注意 地元車両優先

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-2 あぶないからはいってはいけません

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-2 あぶないからはいってはいけません

                    標識土足厳禁 エコユニボード

                    標識土足厳禁 エコユニボード

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-58 作業前の安全確認

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-58 作業前の安全確認

                        メーカー 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                        通常価格 1,599円 1,101円 1,130円 2,336円 900円 2,336円 480円 1,101円 1,101円 360円 913円
                        通常出荷日 1日目   7日目   6日目   4日目   4日目   1日目~   2日目~   7日目   7日目   4日目   7日目  
                        取付仕様 穴ナシ(加工フリー) - 粘着シール - - - 粘着シール - - - -
                        質量(g) 252.000 - - - - 112.000 - - - - -
                        材質1 硬質塩化ビニール - - - - - - - - - -
                        横(mm) 300 - - - - - - - - - -
                        厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - -

                        日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        039212
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード 内容量

                        1,599円

                        ( 1,759円 )
                        3個 あり

                        1日目

                        高圧ガス製造所4932134187653824-8013-

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました