(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:039204
日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm コウアツガスヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円

【特長】・高圧ガス関係の樹脂製標識です。【用途】・当該情報の明示に。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

039204 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

039204

充填容器置場
4932134187578
824-8008

3個

1,542( 1,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧ガス関係の樹脂製標識です。
【用途】
・当該情報の明示に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mmの型番039204のページです。
型番039204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

    日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

    日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

      消防標識 エコユニボード

      消防標識 エコユニボード

        高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

        高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

          禁煙標識

          禁煙標識

            埋設物他標識 エコユニボード

            埋設物他標識 エコユニボード

              高圧ガス関係標識

              高圧ガス関係標識

                高圧ガス施設標識

                高圧ガス施設標識

                  車両出入口標識

                  車両出入口標識

                    構内用標識 300×1200mm スチール

                    構内用標識 300×1200mm スチール

                      鉄骨製作工場名表示

                      鉄骨製作工場名表示

                        短冊型安全標識 360x120mm アルミ

                        短冊型安全標識 360x120mm アルミ

                          高圧ガス標識 充・空

                          高圧ガス標識 充・空

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 1,542円 1,599円 840円 1,561円 1,030円 1,030円 832円 1,362円 1,030円 7,599円 970円 2,336円 970円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   4日目   6日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) - -
                            材質(本体) 硬質塩化ビニール - - - エコユニボード エコユニボード - - - - 再生ポリプロピレン - -
                            取付仕様 穴ナシ(加工フリー) 穴ナシ(加工フリー) - - 穴4スミ 穴4スミ - - - - - - -
                            質量(g) 252.000 252.000 - - - - - - - 2000.0 - 112.000 -
                            横(mm) 600 300 - - - - - - - - - - -

                            日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            039205
                            039209
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,542円

                            ( 1,696円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            高圧ガス容器置場4932134187585824-8009

                            1,542円

                            ( 1,696円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            空瓶容器置場4932134187622824-8011

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました