(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口軟こう瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0375
広口軟こう瓶 ビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205円
税込単価
226円

【特長】・高品質のポリエチレン容器です。(キャップは、ポリプロピレンになります...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • フタ色:
    白色
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    乳白色
  • 中栓:
    なし
  • 材質3:
    パッキン:発砲ポリエチレン

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

0375 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0375

100~249
200
4947592003759
151-9199
35.000
74
71

10個

205( 226円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です。(キャップは、ポリプロピレンになります。)
【用途】
・サンプル、小物から粉末、ペーストを入れる容器。

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口軟こう瓶の型番0375のページです。
型番0375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口軟こう瓶

広口軟こう瓶

    塩ビ広口

    塩ビ広口

      PEボトル細口瓶

      PEボトル細口瓶

        TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)

        TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)

          PEボトル 広口瓶 中栓付

          PEボトル 広口瓶 中栓付

            細口黒色瓶

            細口黒色瓶

              TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)

              TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)

                バイオハザード廃棄容器 20L

                バイオハザード廃棄容器 20L

                  ボトル(広口/細口)

                  ボトル(広口/細口)

                    PE取手付瓶広口瓶

                    PE取手付瓶広口瓶

                      TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量1000ml)

                      TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量1000ml)

                        スチロール容器2型

                        スチロール容器2型

                          遮光性広口瓶

                          遮光性広口瓶

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 サンプラテック TARSONS サンプラテック 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS 瑞穂化成工業 サンプラテック TARSONS 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業
                            通常価格 183円 191円 12,200円 1,294円 10,016円 76円 750円 18,400円 249円 2,735円 1,500円 230円 97円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            本体材質 PE - - その他 PE PE その他 - PE - その他 PS PE
                            フタ色 白色 - - - - 黒色 - - 乳白色 - - 透明 -
                            材質1 本体:ポリエチレン(PE) 本体:塩ビ(PVC) - - - - - - - - - 本体:ポリスチレン(PS) -
                            材質2 キャップ:ポリプロピレン(PP) キャップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - 中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
                            乳白色 透明 - - - 黒色 - - 乳白色 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0374
                            0376
                            0378
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            詳細容量
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm)

                            183円

                            ( 201円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            100~2491004947592003742151-922622.0005567

                            241円

                            ( 265円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            250~4993004947592003766151-921742.00074102

                            400円

                            ( 440円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1000~199910004947592003780151-9269102.00090187

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました