(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DOGYU 超硬刃ケレン棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:03754
DOGYU 超硬刃ケレン棒 DOGYU チョウコウハケレンボウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,275円
税込単価
4,703円

【特長】・塗装の下地処理、溶接スパッタ除去用として、最適です。・長いグリップで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    刃:超硬
  • 材質2:
    先端:SC材
  • 材質3:
    シャフト:焼き入れパイプ
  • 材質4:
    グリップ:天然ゴム
  • 全長(mm):
    375
  • 刃厚(mm):
    4.5

Loading...

 
カタログを表示

03754 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
03754

03754

75
4962819037546
828-6426
490.000

4個

4,275( 4,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装の下地処理、溶接スパッタ除去用として、最適です。
・長いグリップで、両手で握りやすいです。
【用途】
・塗装の下地処理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DOGYU 超硬刃ケレン棒 の型番03754のページです。
型番03754に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DOGYU 超硬刃ケレン棒

DOGYU 超硬刃ケレン棒

    超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

    超硬刃ケレン棒ヘビータイプ

      超硬刃ケレン棒

      超硬刃ケレン棒

        パティナイフ No.24

        パティナイフ No.24

          超硬ストロングスクレーパー

          超硬ストロングスクレーパー

            12481 スクレーパー

            12481 スクレーパー

              替刃式スクレーパー(ねじ式)

              替刃式スクレーパー(ねじ式)

                ダブルジースクレーパー300

                ダブルジースクレーパー300

                  スクレーパー NO.9105

                  スクレーパー NO.9105

                    竹へら

                    竹へら

                      25×310mm スクレーパー(貫通柄)

                      25×310mm スクレーパー(貫通柄)

                        超硬ライトスクレーパー

                        超硬ライトスクレーパー

                          刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                          刃幅…24mm ベアリングスクレーパー

                            メーカー 土牛 土牛 土牛 SK-11 土牛 スタビレー ゼット販売 ムラテックKDS ANEX トラスコ中山 エスコ 土牛 エスコ
                            通常価格 4,275円 2,900円 3,060円 951円 2,760円 1,640円 4,099円 2,175円 1,066円 744円 4,760円 1,840円 10,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質1 刃:超硬 先端:SC材、シャフト:焼き入れパイプ、グリップ:天然ゴム 刃:超硬 - 刃:超硬 - - - - - - 刃:超硬 -
                            材質2 先端:SC材 - 先端:SC材 - グリップ:エラストマーゴム - - - - - - グリップ:エラストマーゴム -
                            材質3 シャフト:焼き入れパイプ - シャフト:焼き入れパイプ - - - - - - - - - -
                            材質4 グリップ:天然ゴム - グリップ:天然ゴム - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 375 375 - - - - - - - - - 195 -

                            DOGYU 超硬刃ケレン棒 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03755
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,886円

                            ( 5,375円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            904962819037553828-6427510.000

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました