(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kao ハイゼンS‐100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kao ハイゼンS‐100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,715円
税込単価
11,787円

【特長】・船舶用洗浄剤 船舶の洗浄に抜群の効果を発揮する船舶用中性洗剤です。重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • JANコード:
    4901301033697
  • トラスココード:
    857-0469
  • 質量(g):
    19300.0
  • 材質1:
    界面活性剤(非イオン系界面活性剤)
  • 容量(L):
    18
  • 商品用途:
    船舶の洗浄に

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

033697

1個

10,715( 11,787円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・船舶用洗浄剤 船舶の洗浄に抜群の効果を発揮する船舶用中性洗剤です。重油汚れにも強く、優れた耐硬水性で海水でも使えます。
【用途】
・船舶の洗浄に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Kao ハイゼンS‐100の型番033697のページです。
型番033697に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kao ハイゼンS‐100

Kao ハイゼンS‐100

    金属みがき サビアウト 業務用 SA-02

    金属みがき サビアウト 業務用 SA-02

      作業着洗剤 2.1kg WC-MC

      作業着洗剤 2.1kg WC-MC

        洗浄剤 無リンフォワード

        洗浄剤 無リンフォワード

          メガネクリーナふきふき 40包

          メガネクリーナふきふき 40包

            シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L

            シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L

              かび止めL

              かび止めL

                (ワックス) フロ-リング用ワックス

                (ワックス) フロ-リング用ワックス

                  墓石シャイン

                  墓石シャイン

                    メガネクリーナふきふき 20包

                    メガネクリーナふきふき 20包

                      メーカー 花王 ミラコン アズワン ディバーシー 小林製薬 ディバーシー サンデーペイント 山崎産業 高森コーキ 小林製薬
                      通常価格 10,715円 7,135円 1,102円 4,983円 951円 11,423円 696円 12,667円 548円 554円
                      通常出荷日 9日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   5日目   2日目   8日目  
                      商品タイプ 洗剤 洗剤 - 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 - クリーナー クリーナー
                      用途 その他 その他 - - ガラス用 住居用 - - その他 ガラス用
                      JANコード 4901301033697 - - - - - - - - -
                      トラスココード 857-0469 - - - - - - - - -
                      質量(g) 19300.0 - - - - - - - - -

                      Kao ハイゼンS‐100のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました