(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIBATA SPCソックスレー用 抽出器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIBATA SPCソックスレー用 抽出器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,086円
税込単価
17,695円

【商品仕様】・品名・規格:抽出部上部SPC34、下部SPC24・JANコード:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    抽出器
  • JANコード:
    4589988619535
  • トラスココード:
    112-1494
  • 質量(g):
    147

型番

032080-012 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032080-012

1個

16,086( 17,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品名・規格:抽出部上部SPC34、下部SPC24
・JANコード:4589988619535
・トラスココード:112-1494
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SIBATA SPCソックスレー用 抽出器の型番032080-012のページです。
型番032080-012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIBATA SPCソックスレー用 抽出器

SIBATA SPCソックスレー用 抽出器

    注入ロート ガラスコック 50~100mL

    注入ロート ガラスコック 50~100mL

      メーカー 柴田科学 アズワン
      通常価格 16,086円 15,200円
      通常出荷日 6日目   15日目~  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ 抽出器 -
      JANコード 4589988619535 -
      トラスココード 112-1494 -
      質量(g) 147 -

      SIBATA SPCソックスレー用 抽出器のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました