(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶広口コック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0318
扁平缶広口コック付 ポリカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,873円
税込単価
7,560円

【特長】・大口径の広口タイプです・内容液の取り出しに便利なコック付です(取り外...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    Oリング:バイトン(FKM)
  • パッキン:
    あり
  • 中栓:
    なし

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

0318 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0318

20
108-0872
4947592003186
1495.000
206
415
450

1個

6,873( 7,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口径の広口タイプです
・内容液の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)
【用途】
・作業を行う所や運動時の水分補給など

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扁平缶広口コック付の型番0318のページです。
型番0318に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶広口コック付

扁平缶広口コック付

    扁平缶 コック付 容量 10L・20L

    扁平缶 コック付 容量 10L・20L

      扁平缶広口ボールコック付

      扁平缶広口ボールコック付

        キャンピングボトル 5/10/20L

        キャンピングボトル 5/10/20L

          ポリ蛇口 ポリエチレン

          ポリ蛇口 ポリエチレン

            ポリ容器MJテナー

            ポリ容器MJテナー

              ハンディ缶用コシアミ

              ハンディ缶用コシアミ

                ポリエチレン容器 (ソケット付)

                ポリエチレン容器 (ソケット付)

                  フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

                  フッ素加工ポリ缶 フロロバリアタンク

                    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

                    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せタイプ150型

                      ポリタンクトレー

                      ポリタンクトレー

                        屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

                        屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型

                          扁平缶広口ゲージ管

                          扁平缶広口ゲージ管

                            メーカー 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 サンプラテック ダイケン アイリスオーヤマ ダイケン 瑞穂化成工業
                            通常価格 5,363円 5,990円 9,727円 3,001円 408円 6,665円 283円 5,481円 17,600円 55,342円 1,812円 54,560円 9,010円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   8日目   9日目  
                            乳白色 - - - - - - 乳白色 - - - - -
                            材質1 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP) - 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) - - 本体・台座:ポリエチレン(PE) - 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) - - - - 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
                            材質2 Oリング:バイトン(FKM) - パッキン:発砲ポリエチレン - - コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP) - パッキン:発泡ポリエチレン - - - - Oリング:バイトン(FKM)
                            パッキン あり - - - - 付き - あり - - - - -
                            中栓 なし - - - - なし - なし - - - - -

                            扁平缶広口コック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0316
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            5,363円

                            ( 5,899円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10108-03914947592003162986.000148332413

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました