(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LIGHT ONE(ライトワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LIGHT ONE(ライトワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,514円
税込単価
1,665円

【特長】・ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリー...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    50(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート)
  • JANコード:
    4975759031338
  • 質量(g):
    157.000
  • トラスココード:
    799-7493
  • 材質1:
    成分:ケイ素系化合物、アルコール類
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03133

2個

1,514( 1,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー
・黄ばみやくもりを除去するベースクリーナーと、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐハードトップコートの本格2液仕上げタイプ
・磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LIGHT ONE(ライトワン)の型番03133のページです。
型番03133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LIGHT ONE(ライトワン)

LIGHT ONE(ライトワン)

    プロスペックナノハードクリアー

    プロスペックナノハードクリアー

      ブラックパーツワン

      ブラックパーツワン

        スムースエッグ

        スムースエッグ

          フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

          フッ素コート鏡艶(ミラーシャイン)

            プロスペックナノハード

            プロスペックナノハード

              スプレーベルトワックス

              スプレーベルトワックス

                ピカール ブライターシュット 400ml

                ピカール ブライターシュット 400ml

                  ピカール カートリートメント 4L

                  ピカール カートリートメント 4L

                    白ボール印ベルトワックス

                    白ボール印ベルトワックス

                      TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション 大澤ワックス 日本磨料工業 日本磨料工業 大澤ワックス ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,514円 1,084円 1,420円 2,743円 1,817円 1,132円 1,343円 1,460円 1,460円 998円 - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            容量(ml) 50(ベースクリーナー)/8(ハードトップコート) 8 40(クリーナー)/8(コート剤) - 250 8 - - - - - - -
                            JANコード 4975759031338 4975759031444 4975759031345 - - 4975759031314 - - - - - - -
                            質量(g) 157.000 33.000 145.000 - 370.000 33.000 - - - - - - -
                            トラスココード 799-7493 799-7515 799-7507 - - 799-7485 - - - - - - -
                            材質1 成分:ケイ素系化合物、アルコール類 成分:ケイ素系化合物、アルコール類 成分:シリコーン、石油系溶剤、ケイ素系化合物、アルコール - - 成分:ケイ素化合物、イソプロピルアルコール、石油系溶剤 - - - - - - -

                            LIGHT ONE(ライトワン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました