(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ミリオン近代箒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030-004
ミヅシマ ミリオン近代箒【1~20個入り】 ミヅシマ ミリオンキンダイホウキ30CMスペア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,800円
税込単価
25,080円

【特長】・取り扱いのし易いT字型の箒です・吊り下げフック穴付【用途】・各種施設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

030-004 解除

Loading...

商品情報を表示

030-004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
柄長さ(mm)
甲部長さ(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030-004

オプション
4964079002012
120
802-0449
ブラシ:馬毛・PP・PET
-
300
ミリオン近代箒30cmスペア

1パック

20個入り

22,800( 25,080円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り扱いのし易いT字型の箒です
・吊り下げフック穴付
【用途】
・各種施設の掃除用品として
・学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等
【材質】
・ハンドル:樹脂コーティングパイプ直径22mm
・甲:ポリエチレン
・ブラシ:馬毛・PP・PET

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ミリオン近代箒の型番030-004のページです。
型番030-004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ミリオン近代箒

ミヅシマ ミリオン近代箒

    チリトーレホーキ

    チリトーレホーキ

      バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト

      バーキュート衛生管理用ほうき (HACCP対応) 短柄・ソフト

        プロテック ブルロン (ほうきタイプ)

        プロテック ブルロン (ほうきタイプ)

          自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)

          自在ほうきHGブルロン (HACCP対応)

            メーカー ミヅシマ工業 アズマ工業 バーテック 山崎産業 山崎産業
            通常価格 1,340円 1,140円 13,676円 1,304円 1,899円
            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ ほうき ほうき ほうき ほうき ほうき
            ほうきタイプ 自在ぼうき 手ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき 自在ぼうき

            ミヅシマ ミリオン近代箒のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            030-002
            030-008
            030-010
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            その他 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 柄長さ(mm) 甲部長さ(mm) 詳細タイプ

            16,285円

            ( 17,914円 )

            10個入り

            1パック あり

            4日目

            -4964079002005450802-0448ハンドル:樹脂コーティングパイプ直径22mm、甲:ポリエチレン、ブラシ:馬毛・PP・PET1200300-

            24,342円

            ( 26,776円 )

            20個入り

            1パック あり

            4日目

            オプション4964079002036220802-0450ブラシ:馬毛・PP・PET-450ミリオン近代箒45cmスペア

            1,340円

            ( 1,474円 )
            1個 あり

            4日目

            -4964079002043310802-0451柄:木、甲:ポリエチレン、ブラシ:馬毛・PP1200300-

            ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました