(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細口瓶コック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

細口瓶コック付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,060円 ~ 3,507円
税込価格
2,266円 ~ 3,858円

【特長】・肉厚のネジキャップで密閉性に優れています。・内容液の取り出しに便利な...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • フタ色:
    乳白色
  • 材質1:
    容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    Oリング:バイトン(FKM)
  • 色:
    乳白色
  • 中栓:
    なし

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000~
3000
4947592003025
151-9262
332.000
237
40
307
-

5個

2,060( 2,266円 )

4日目

2000~
10000
4947592003049
151-9281
691.000
304
40
380
-

1個

3,507( 3,858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚のネジキャップで密閉性に優れています。
・内容液の取り出しに便利なコック付です。(取り外し不可)
【用途】
・作業を行う所や運動時の水分補給など。
【材質】
・容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
・Oリング:バイトン(FKM)

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細口瓶コック付

細口瓶コック付

    細口瓶

    細口瓶

      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

          TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                          テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

                          テラオカ パックエース P600 600mL (80個入)

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS テラオカ
                            通常価格 2,060円 63円 857円 161円 517円 360円 590円 713円 254円 180円 143円 2,073円 14,213円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PE PP - PP PP PP PP PP -
                            フタ色 乳白色 乳白色 - - - - - - - - - - -
                            材質1 容器、コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - - - - - - - -
                            材質2 Oリング:バイトン(FKM) - - - - - - - - - - - -
                            乳白色 乳白色 - - - - - - - - - - -

                            細口瓶コック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました