(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミシンオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミシンオイル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
319円 ~ 1,842円
税込価格
351円 ~ 2,026円

【特長】・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 主成分:
    潤滑基油

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
粘度
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
100mL
ISO VG10
丸型
49358933
799-4010
135

2個

319( 351円 )

1日目

-
300mL
-
-
4960833055003
868-1937
270

1個

653( 718円 )

4日目

-
1L
-
-
4960833151019
868-2949
945

1個

1,336( 1,470円 )

4日目

-
1L
-
角型
4960833151811
868-2988
955

1個

1,842( 2,026円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミシンオイル

ミシンオイル

    クリアー潤滑ドライタイプ NX205

    クリアー潤滑ドライタイプ NX205

      潤滑剤 (クリンバー) 420mL

      潤滑剤 (クリンバー) 420mL

        タッカー専用ハンディーオイル

        タッカー専用ハンディーオイル

          スーパーペネトン NX999

          スーパーペネトン NX999

            ビスコルーブ

            ビスコルーブ

              生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

              生分解性チェーンオイルスプレー JIP822

                ドライモールF-3

                ドライモールF-3

                  高級潤滑剤

                  高級潤滑剤

                    FCJ スベルワン 45g

                    FCJ スベルワン 45g

                      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                      BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

                        浸透・潤滑スプレーールブ601

                        浸透・潤滑スプレーールブ601

                          エアーツールオイル

                          エアーツールオイル

                            メーカー エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 大澤ワックス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル ケニス ファインケミカルジャパン スガイケミー コスモビューティ エーゼット
                            通常価格 319円 1,840円 342円 637円 1,303円 1,245円 768円 3,140円 1,777円 553円 5,069円 508円 683円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   当日出荷可能 2日目   7日目   3日目   4日目   6日目   3日目~   1日目   4日目  
                            種類 オイル スプレー - - スプレー - スプレー スプレー - - - スプレー オイル
                            主成分 潤滑基油 - - - - - - - - - - - 潤滑基油

                            ミシンオイルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ミシンの指定箇所に
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                            ミシンの指定箇所用途に使っています。
                            サラサラ具合が凄いので浸透が早く、ノズルも使いやすい長さで便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自転車のチェーンの油差し
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/28
                            自転車のチェーンの油差しに使用。普通のミシンオイルです。キャップがゆるい気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました