(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TONBO アシストざる55 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02921
TONBO アシストざる55 ブルー ザル カゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
962円
税込単価
1,058円

【特長】・水に強く、丈夫で軽い、業務用大型ざるです。【用途】・水切り、運搬【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 奥行(外形)(mm):
    301~
  • 色:
    ブルー

Loading...

 
カタログを表示

02921 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
詳細タイプ
外形寸法:幅(mm)
外形寸法:奥行(mm)
外形寸法:高さ(mm)
有効内寸:幅(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02921

151~250
手なし
-
-
-
275
275
190
4973221029210
779-1674
706.000
405×405×205
-

4個

962( 1,058円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、丈夫で軽い、業務用大型ざるです。
【用途】
・水切り、運搬
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:555×555×295
・TONBO アシストざる55 ブルー
・JANコード:4973221029203
・トラスココード:779-1666
・質量:1105g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONBO アシストざる55 ブルーの型番02921のページです。
型番02921に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TONBO アシストざる55 ブルー

TONBO アシストざる55 ブルー

    TONBO アシストざる30 ブルー

    TONBO アシストざる30 ブルー

      TONBO アシストざる35 ブルー

      TONBO アシストざる35 ブルー

        TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

        TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

          角カゴ 浅型 小

          角カゴ 浅型 小

            角カゴ 深型 大

            角カゴ 深型 大

              角カゴ 浅型 大

              角カゴ 浅型 大

                TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

                TONBO アシスト水切り No.0 ベージュ

                  角カゴ 深型 中

                  角カゴ 深型 中

                    角カゴ 浅型 中

                    角カゴ 浅型 中

                      角カゴ 深型 小

                      角カゴ 深型 小

                        オクラ篭 緑

                        オクラ篭 緑

                          アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                          アシストカラー角ザル深49型 ブルー

                            メーカー 新輝合成 新輝合成 新輝合成 新輝合成 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 新輝合成 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 三甲 東京硝子器械
                            通常価格 962円 667円 758円 3,233円 316円 1,216円 1,066円 2,976円 750円 615円 417円 725円 2,232円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   8日目   6日目  
                            商品タイプ 丸型 丸型 丸型 角型 - - - 角型 - - - 角型 -
                            材質 PP PP PP PP - - - PP - - - PP -
                            幅(外形)(mm) 401~ ~300 301~400 401~ - - - 401~ - - - 401~ -
                            奥行(外形)(mm) 301~ 201~300 301~ 301~ - - - 301~ - - - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - - - ベージュ - - - - -

                            TONBO アシストざる55 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02920
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(外形)
                            (mm)
                            詳細タイプ 外形寸法:幅
                            (mm)
                            外形寸法:奥行
                            (mm)
                            外形寸法:高さ
                            (mm)
                            有効内寸:幅
                            (mm)
                            有効内寸:奥行
                            (mm)
                            有効内寸:高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ タイプ

                            2,388円

                            ( 2,627円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            251~-5555552953903902754973221029203779-16661105.000-手なし

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました