(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラワーザル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:02867
フラワーザル ザル カゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
758円
税込単価
834円

【特長】・中底が広くたっぷり水切りが可能です。【用途】・水切りに。

詳細情報を確認する

  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 色:
    ブルー

Loading...

 
カタログを表示

02867 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02867

丸型
PP
301~400
301~
4973221028671
779-1534
196.000
-
340×335×110

5個

758( 834円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中底が広くたっぷり水切りが可能です。
【用途】
・水切りに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラワーザルの型番02867のページです。
型番02867に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラワーザル

フラワーザル

    ザル・バスケット ポゼ 丸型

    ザル・バスケット ポゼ 丸型

      スギコ DX丸ざるφ360x125

      スギコ DX丸ざるφ360x125

        延縄ザル2尺

        延縄ザル2尺

          スギコ DX丸ざるφ228x80

          スギコ DX丸ざるφ228x80

            スギコ DX丸ざるφ295x100

            スギコ DX丸ざるφ295x100

              スギコ DX丸ざるφ330x115

              スギコ DX丸ざるφ330x115

                スギコ DX丸ざるφ260x90

                スギコ DX丸ざるφ260x90

                  スギコ DX丸ざるφ660x220

                  スギコ DX丸ざるφ660x220

                    スギコ DX丸ざるφ160x60

                    スギコ DX丸ざるφ160x60

                      スギコ DX丸ざるφ197x70

                      スギコ DX丸ざるφ197x70

                        スギコ DX丸ざるφ470x160

                        スギコ DX丸ざるφ470x160

                          スギコ DX丸ざるφ420x145

                          スギコ DX丸ざるφ420x145

                            メーカー 新輝合成 アスベル SUGICO 三甲 SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO
                            通常価格 665円 525円 746円 2,440円 359円 425円 529円 376円 6,168円 290円 310円 2,370円 1,830円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   8日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            高さ(外形)(mm) ~150 - ~150 ~150 ~150 - - ~150 151~250 ~150 ~150 151~250 ~150
                            ブルー - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            02869
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 幅(外形)
                            (mm)
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                            665円

                            ( 732円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            丸型PP301~400201~3004973221028695779-1542148.000-305×300×105

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました