(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 押え枠 UEメイト用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 押え枠 UEメイト用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
492円
税込単価
541円

【用途】・UEメイト用【商品仕様】・吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02784

5個

492( 541円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・UEメイト用
【商品仕様】
・吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠です。
・シゲマツ 押え枠 UEメイト用
・JANコード:4959382027845
・トラスココード:816-7418
・質量:15g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 押え枠 UEメイト用の型番02784のページです。
型番02784に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 押え枠 UEメイト用

シゲマツ 押え枠 UEメイト用

    シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用

    シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用

      取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W

      取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W

        CS面体用アイピース保護カバー

        CS面体用アイピース保護カバー

          メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン
          通常価格 492円 262円 619円 1,430円
          通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目  

          シゲマツ 押え枠 UEメイト用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました