(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
262円
税込単価
288円

【用途】・ペイントメイトLL用【商品仕様】・吸収缶にペイントメイトを付けるため...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02782

5個

262( 288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ペイントメイトLL用
【商品仕様】
・吸収缶にペイントメイトを付けるための押え枠です。
・シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用
・JANコード:4959382027821
・トラスココード:816-7416
・質量:15g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用の型番02782のページです。
型番02782に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用

シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用

    外付けフィルタ押え枠

    外付けフィルタ押え枠

      TMK-76U2T用ろ過材

      TMK-76U2T用ろ過材

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材

          電動ファン付呼吸用保護具用フィルター

          電動ファン付呼吸用保護具用フィルター

            交換用アルファリングフィルター BRD-7型

            交換用アルファリングフィルター BRD-7型

              交換用アルファリングフィルター BLA-6型

              交換用アルファリングフィルター BLA-6型

                交換用アルファリングフィルター LAS-12型

                交換用アルファリングフィルター LAS-12型

                  外付けフィルタ

                  外付けフィルタ

                    アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

                    アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

                      交換用アルファリングフィルター LAS-51型

                      交換用アルファリングフィルター LAS-51型

                        アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

                        アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

                          交換用アルファリングフィルター LAS-1型

                          交換用アルファリングフィルター LAS-1型

                            メーカー 重松製作所 アズワン トラスコ中山 重松製作所 重松製作所 興研 興研 興研 アズワン 興研 興研 興研 興研
                            通常価格 262円 290円 892円 641円 701円 1,211円 507円 811円 380円 360円 348円 385円 635円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            シゲマツ 押え枠 ペイントメイトLL/700用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました