(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PELICAN 2765 ヘッドアップライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PELICAN 2765 ヘッドアップライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,858円 12,192円
税込単価
15,244円 13,411円

【特長】・ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    57
  • 質量(g):
    96.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

0276500103110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
特殊用途
電池種類
商品タイプ
JANコード
トラスココード
明るさ(lm)
最大点灯時間(h)
保護等級
電源
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0276500103110

33~105
防爆
単4
ヘッドライト
ブラック
0019428155865
818-5714
-
約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
IPX4
単4形アルカリ乾電池(3個)付属
-

1個

13,858円

12,192

( 13,411円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。
・頭を45度まで下に回転できます。
・ナイトヴィジョンモード搭載です。
・バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。
・点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELICAN 2765 ヘッドアップライトの型番0276500103110のページです。
型番0276500103110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PELICAN 2765 ヘッドアップライト

PELICAN 2765 ヘッドアップライト

    PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

    PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

      PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

          PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

              PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

              PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

                PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                    PRINCETON LEDヘッドライト APX

                    PRINCETON LEDヘッドライト APX

                      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                      防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

                        メーカー ペリカン PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON GENTOS
                        通常価格 13,858円 23,197円 13,749円 4,920円 9,195円 6,493円 10,023円 9,708円 16,281円 11,200円 17,053円
                        通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   2日目~   1日目  
                        奥行(mm) 40 - - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 45 - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 57 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 96.000 - - - - - - - - - -

                        PELICAN 2765 ヘッドアップライトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました