(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
421円
税込単価
463円

【用途】・CA-108、700、604シリーズ用【商品仕様】・吸収缶の前面に取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 詳細タイプ:
    フィルタ
  • JANコード:
    4959382026022
  • トラスココード:
    816-7292
  • 質量(g):
    15

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02602

5個

421( 463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-108、700、604シリーズ用
【商品仕様】
・吸収缶の前面に取り付けて大きな粉じんを防ぐプレフィルタです。
・シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)
・JANコード:4959382026022
・トラスココード:816-7292
・質量:15g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)の型番02602のページです。
型番02602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

    吸収缶 KGCシリーズ

    吸収缶 KGCシリーズ

      防毒マスク(有機ガス用)

      防毒マスク(有機ガス用)

        防毒マスク 6000シリーズ

        防毒マスク 6000シリーズ

          防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

          防毒マスク面体 (防塵マスク兼用) 吸収缶(2個入) アンモニアガス用

            直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

            直結式防毒マスク(中濃度用1.0%以下)

              防毒マスク GM164 M

              防毒マスク GM164 M

                メーカー 重松製作所 アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン アズワン 東京硝子器械
                通常価格 421円 340円 550円 3,555円 3,532円 2,800円 26,060円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目  
                商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ マスク本体 - - -
                商品用途 取替式防じん - - 防毒 - - -
                詳細タイプ フィルタ - - - - - -
                JANコード 4959382026022 - - - - - -
                トラスココード 816-7292 - - - - - -

                シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました