(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
427円
税込単価
470円

【用途】・CA-1P1シリーズ、1P8用【商品仕様】・吸収缶の前面に取り付けて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 詳細タイプ:
    フィルタ
  • JANコード:
    4959382026008
  • トラスココード:
    816-7291
  • 質量(g):
    15

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

02600

1パック

10個入り

427( 470円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・CA-1P1シリーズ、1P8用
【商品仕様】
・吸収缶の前面に取り付けて大きな粉じんを防ぐプレフィルタです。
・シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)
・JANコード:4959382026008
・トラスココード:816-7291
・質量:15g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)の型番02600のページです。
型番02600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)

シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)

    シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

    シゲマツ ペイントメイトLL (10枚入)

      フィルタ(防じん・防毒両検定マスク用)

      フィルタ(防じん・防毒両検定マスク用)

        シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋

        シゲマツ 防毒マスクGM-164携行袋

          防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

          防毒マスク面体 S/Mサイズ 3100

            防臭マスク マスキーMD-02

            防臭マスク マスキーMD-02

              3M 吸水カバー 775

              3M 吸水カバー 775

                防毒マスク(有機ガス用)パラマスクⅡ G307

                防毒マスク(有機ガス用)パラマスクⅡ G307

                  防毒マスク 7700JM

                  防毒マスク 7700JM

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S

                      防毒マスク R-5-08

                      防毒マスク R-5-08

                        直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

                        直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08

                          3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

                          3M 3000シリーズ吸収缶用吸水カバー 387N

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン アズワン アズワン アズワン 興研 スリーエムジャパン
                            通常価格 427円 421円 630円 2,497円 2,817円 6,175円 960円 19,278円 3,435円 5,570円 2,004円 2,105円 927円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ - マスク本体 - 取替用パーツ - マスク本体 マスク本体 - マスク本体 -
                            商品用途 取替式防じん 取替式防じん - - 防毒 - - - 防毒 防毒 - 防毒 -
                            詳細タイプ フィルタ フィルタ - 防毒マスク用携行袋 - - - - - - - - -
                            JANコード 4959382026008 4959382026022 - 4959382013718 - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-7291 816-7292 - 816-7406 - - - - - - - - -

                            シゲマツ ペイントメイトフィルタS (10枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました