(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,619円
税込単価
10,581円

【特長】・トルクス形状のボールポイントで角度をつけて作業できます。・高いトルク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サイズ8、9はいじり止め、ボールポイントトルクス仕様ではありません。
  • サイズ10はボールポイントトルクス仕様ではありません。
  • サイズ8、9はいじり止め、ボールポイントトルクス仕様ではありません。 サイズ10はボールポイントトルクス仕様ではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

024335

1個

9,619( 10,581円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクス形状のボールポイントで角度をつけて作業できます。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
・ブラックレーザー処理されており、耐食性・耐久性に優れます。
【材質】
・特殊工具鋼
・表面処理:ブラックレーザー処理

(i)ご注意

  • サイズ8、9はいじり止め、ボールポイントトルクス仕様ではありません。
  • サイズ10はボールポイントトルクス仕様ではありません。
  • サイズ8、9はいじり止め、ボールポイントトルクス仕様ではありません。 サイズ10はボールポイントトルクス仕様ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチの型番024335のページです。
型番024335に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチ

    ボールポイント六角棒レンチ

    ボールポイント六角棒レンチ

      ヘックスローブL型レンチセット

      ヘックスローブL型レンチセット

        ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

        ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL

          インパクト用トルクスソケット 4ATX-E

          インパクト用トルクスソケット 4ATX-E

            ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

            ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

              インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

              インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

                トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                  アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

                  アネックス L型ヘックスローブレンチ T15

                    インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310

                    インパクト用トルクスソケットセット(ホルダー付) HATXE310

                      トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

                      トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

                        トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                        トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                          ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

                          ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

                            メーカー WERA WERA 旭金属工業 TONE TONE TONE TONE TONE ANEX TONE TONE TONE TONE
                            通常価格 9,619円 8,254円 6,534円 1,553円 1,320円 1,845円 1,095円 1,620円 550円 8,073円 1,556円 1,395円 1,869円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ(形状) L形レンチ L形レンチ トルクスレンチ 手動用ソケット インパクト用ソケット 手動用ソケット インパクト用ソケット 手動用ソケット - インパクト用ソケット 手動用ソケット 手動用ソケット 手動用ソケット
                            全長(L寸法)(mm) 90 / 112 / 79 / 76 / 85 / 96 / 104 / 122 / 132 - - 125 38 132 30 74 84 - 74 - 132
                            先端形状・いじり防止 トルクスレンチいじり止めあり トルクスレンチいじり止めなし トルクスレンチいじり止めあり T型いじり防止タイプ E型 T型強力タイプ E型 T型いじり防止タイプ - E型 T型強力タイプ T型強力タイプ T型いじり防止タイプ
                            先端規格 T8 / T9 / TH20 / TH15 / TH10 / TH40 / TH25 / TH27 / TH30 T10 / T15 / T20 / T25 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 - - - - - - - E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 単品 単品 単品 単品 - セット品 単品 単品 単品

                            いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました