(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラシャ鋏

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022CA0009
ラシャ鋏 カイジルシ 7240AS ラシャハサミ アラミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,109円
税込単価
15,520円

【特長】・切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    右手用
  • 材質2:
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 材質3:
    ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス
  • 色:

型番

022CA0009 解除

Loading...

商品情報を表示

022CA0009 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
刃厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
022CA0009

022CA0009

240
542-4089
4901331504501
257
刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼
4(母材)

1個

14,109( 15,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味と耐久性に優れたモリブデンバナジウムステンレス鋼を使用しています
・グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂を使用しています
・ねじ部は緩みの出ない特殊ねじを使用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラシャ鋏の型番022CA0009のページです。
型番022CA0009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラシャ鋏

ラシャ鋏

    ラシャハサミ

    ラシャハサミ

      キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mm

      キャナリー ソフトキャナリー 洋裁鋏 245mm

        クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

        クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B

          キャナリー ボンドフリー鋏210mm

          キャナリー ボンドフリー鋏210mm

            ラシャ切鋏 左利き用

            ラシャ切鋏 左利き用

              メーカー 貝印 貝印 長谷川刃物 クラウン 長谷川刃物 ドウカン
              通常価格 6,938円 6,750円 19,524円 1,513円 2,000円 17,200円
              通常出荷日 5日目~   1日目   9日目   9日目   4日目   1日目  
              商品タイプ 右手用 右手用 - - - 左手用
              材質2 グリップ:エラストマー樹脂 - - - - -
              材質3 ネジ・ナット・ワッシャー:ステンレス - - - - -
              - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              022CA0004
              022CA0005
              022CA0007
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長
              (mm)
              トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 刃厚(mm)

              6,938円

              ( 7,632円 )
              1個 あり

              5日目

              250542-40544901331504051201.000刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂4(母材)

              7,689円

              ( 8,458円 )
              1個 あり

              7日目

              250542-40624901331504082214.000刃:モリブデンバナジウムステンレス鋼4

              9,398円

              ( 10,338円 )
              1個 あり

              5日目

              280542-40714901331504099251.000刃:モリブデンバナジウムステンレス鋼4

              はさみカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました