(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,119円
税込単価
102,431円

【特長】・展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    63×210×218
  • 容量(ml):
    20
  • 槽内寸法(mm)幅:
    52
  • 展開層寸法(mm):
    200×200
  • 商品タイプ詳細:
    二槽式展開槽
  • 材質1:
    本体:ガラス
  • 材質2:
    フタ:ガラス
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    792-4861
  • 質量(g):
    4800

型番

022-5255 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他サイズ(mm)63×210×218
容量(ml)20槽内寸法(mm)幅52
展開層寸法(mm)200×200商品タイプ詳細二槽式展開槽
材質1本体:ガラス材質2フタ:ガラス
透明トラスココード792-4861
質量(g)4800 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022-5255

1個

93,119( 102,431円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。
・溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
【用途】
・観察用。
【商品仕様】
・容量(ml):20
・展開層寸法(mm):200×200
・トラスココード:792-4861
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・本体:ガラス
・フタ:ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付の型番022-5255のページです。
型番022-5255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付

カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付

    カマグ 二槽式展開槽 20X10cm ステンレス蓋付

    カマグ 二槽式展開槽 20X10cm ステンレス蓋付

      遠心瓶 PPCO 250mL 4入

      遠心瓶 PPCO 250mL 4入

        PTFE沈殿管

        PTFE沈殿管

          遠心瓶 PC 250mL 4入

          遠心瓶 PC 250mL 4入

            スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

            スーパークリアマイクロチューブ スクリューキャップ付

              メーカー カマグ社 カマグ社 サーモフィッシャーサイエンティフィック サンプラテック サーモフィッシャーサイエンティフィック VWR
              通常価格 93,119円 61,200円 15,149円 13,674円 16,914円 18,402円
              通常出荷日 1日目   1日目   6日目   5日目   6日目   1日目  
              商品タイプ その他 その他 - - - -
              サイズ(mm) 63×210×218 63×123×217 - - - -
              容量(ml) 20 10 - - - -
              槽内寸法(mm)幅 52 50 - - - -
              展開層寸法(mm) 200×200 200×100 - - - -

              カマグ 二槽式展開槽 20X20cm ガラス蓋付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト