(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カマグ スマートカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カマグ スマートカット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212,812円 189,168円
税込単価
234,093円 208,085円

【特長】・ガラスを簡単にきれいに切断できます。・TLC/HPTLCプレートや硝...

詳細情報を確認する

型番

022-4300 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022-4300

1個

212,812円

189,168

( 208,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスを簡単にきれいに切断できます。
・TLC/HPTLCプレートや硝子板などを、ダイヤモンドカッターにより簡単にカットできます。
・10mm幅から、厚さ3mm、20×20cmまでのプレートのカットが可能です。
【商品仕様】
・スマートカット
・トラスココード:868-3751
・質量:1.4kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カマグ スマートカットの型番022-4300のページです。
型番022-4300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カマグ スマートカット

カマグ スマートカット

    アプリケーター 100×30×30mm

    アプリケーター 100×30×30mm

      トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900

      トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900

        ウルトラロングヘラ

        ウルトラロングヘラ

          シリコンクリーンヘラ

          シリコンクリーンヘラ

            メーカー カマグ社 アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 212,812円 63,210円 2,872円 24,819円 9,120円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  

            カマグ スマートカットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました