(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ビュレット ゴム栓用白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自動ビュレット ゴム栓用白

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ビュレット
  • 色:
  • 材質詳細:
    ゴム
  • 内容量:
    1

(i)ご注意

  • カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーをツキ属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット「スーパーグレード」は、JISR3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、それ以内で製作しています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
許容誤差(mL)
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
0.05
±0.02
4589988607952
111-6697
730
2.3
1

1個

-( - )

お見積り

50
0.1
±0.05
4589988607976
111-9888
1100
2.4
1

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。
・ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。
・「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

(i)ご注意

  • カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーをツキ属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット「スーパーグレード」は、JISR3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、それ以内で製作しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ビュレット ゴム栓用白

自動ビュレット ゴム栓用白

    SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25ml

    SIBATA 自動ビュレット ゴム栓用茶 25ml

      メーカー 柴田科学 柴田科学
      通常価格 - 43,167円
      通常出荷日 お見積り   5日目  
      商品タイプ ビュレット ビュレット
      茶かっ色
      材質詳細 ゴム -
      内容量 1 -

      自動ビュレット ゴム栓用白のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ビュレット・ビューレットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました