(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,651円 ~ 10,513円  特別価格 
税込価格
9,516円 ~ 11,564円  特別価格 

【特長】・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • ボール部では本締めできません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
セット内容(mm)
セット内容(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5 ~ 10
90 ~ 224
14 ~ 42
4013288180841
421-5907
572
-
-
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
9

1個

10,513( 11,564円 )

2日目

1.5 ~ 6
90 ~ 172
14 ~ 31
4013288183750
434-7315
203
特殊工具鋼
表面処理:ブラックレーザー処理
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
7

1個

8,651円

8,537

( 9,391円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。

(i)ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • ボール部では本締めできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus

ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus

    ボールポイント六角棒レンチ 9本セット

    ボールポイント六角棒レンチ 9本セット

      ロングボールポイントL型ホローレンチセット

      ロングボールポイントL型ホローレンチセット

        メーカー WERA WERA ミトロイ
        通常価格 8,651円 12,654円 5,403円
        通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
        先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント
        単品・セット区分 セット品 セット品 セット品

        ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plusのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました