(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,748円
税込単価
6,323円

【特長】・耐久性に優れた牛床革で火の粉から作業袋守ります。【用途】・建設・土木...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    牛床革
  • 全長(mm):
    240
  • JANコード:
    4952558021906
  • トラスココード:
    851-3495
  • 質量(g):
    218.000
  • 全長(mm):
    240

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0219

1個

5,748( 6,323円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた牛床革で火の粉から作業袋守ります。
【用途】
・建設・土木・溶接。
【材質】
・牛床革

商品情報

Loading...

0219で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士グローブ 皮製 ゴム式足カバーの型番0219のページです。
型番0219に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

    牛床革手袋 内縫い

    牛床革手袋 内縫い

      革製保護具 “206ズボン”

      革製保護具 “206ズボン”

        溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

        溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋

          溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

          溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋

            アルゴン溶接用手袋 5本指

            アルゴン溶接用手袋 5本指

              溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

              溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久3本指手袋左手のみ

                両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                両面使える皮手袋 No.8床両面3指

                  溶接用3本指手袋 牛床革

                  溶接用3本指手袋 牛床革

                    溶接用厚手手袋

                    溶接用厚手手袋

                      溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

                      溶接用ケブラー(R)糸使用 高耐久5本指手袋左手のみ

                        両面牛床革手袋“No.7”(2本指)

                        両面牛床革手袋“No.7”(2本指)

                          メーカー 富士グローブ シモン シモン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ
                          通常価格 5,748円 1,420円 18,175円 3,530円 2,820円 3,410円 1,140円 1,727円 1,890円 3,220円 1,880円 1,690円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具
                          材質 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革
                          全長(mm) 240 - - - - - - - - - - -
                          JANコード 4952558021906 - - - - - - 4952558151504 - - - 4952558151108
                          トラスココード 851-3495 - - - - - - 855-5173 - - - 855-5172

                          富士グローブ 皮製 ゴム式足カバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました