(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バンドタイプペール缶用
  • 数量スライド割引

バンドタイプペール缶用 (レビュー)

通常価格(税別)
580円 ~ 836円
税込価格
638円 ~ 920円
通常出荷日
9日目
【仕様】
・バンドタイプペール缶87421-10用フタ/バンドです。(バラ売り用)

バンドタイプペール缶用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    グリスの保管に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/06/20
    社内設備装置の潤滑、グリスアップ用に使用している、オープンタイプのペール缶の蓋として購入しました。今までは蓋を曲げたりして保管していましたが、見栄えも良くなり、問題もありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    石油製品用保管
    評価 3.0満足度:3.02018/12/27
    蓋とバンドの部分単品で購入できお得感がありました。
    工場直送のため納期に時間がかかるのも
    事前に明記してあったのでわかりやすかった

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドタイプペール缶用

バンドタイプペール缶用

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

      ポリペール缶 1L・2L

      ポリペール缶 1L・2L

        ステンレスペール缶BT-20

        ステンレスペール缶BT-20

          ダイテナー12LS本体

          ダイテナー12LS本体

            小型密閉容器 容量 1~6L

            小型密閉容器 容量 1~6L

              ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

              ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                  高密度ポリエチレン内装缶

                  高密度ポリエチレン内装缶

                    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                    缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                      テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                      テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                        JP コック付きブレーキオイル缶

                          ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                          ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                            メーカー ジャパンペール 三甲 アサヒペン ジャパンペール DICプラスチック DICプラスチック トラスコ中山 トラスコ中山 ジャパンペール アクアシステム ジャパンペール ジャパンペール トラスコ中山
                            通常価格 580円 677円 320円 15,779円 1,650円 1,034円 1,485円 1,929円 7,670円 5,001円 3,944円 7,675円 7,200円
                            通常出荷日 9日目   1日目   2日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   9日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連用品 - - - - - - 関連用品 - - - - -
                            内径(mm) 300 - - 286 - - - - 286 - 286 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。