(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン容器 (ソケット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:020038
ポリエチレン容器 (ソケット付) ポリエチレンヨウキ (ソケットツキ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,481円 4,220円
税込単価
6,029円 4,642円

【特長】・主に液体の保存にボールコックを取付できるソケットがついた容器です・R...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    本体・キャップ:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • 目盛間隔(ml):
    -
  • パッキン:
    あり
  • 中栓:
    なし

(i)ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 輸送には適していません。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 3/8サイズ以外のコックは使用できません。
  • コックを使用せずに液体を流入した場合は、ソケット部から液漏れします。

Loading...

 
カタログを表示

020038 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

020038

20
836-6396
4947592200387
1477.000
265
50
385
275
10

4個

5,481円

4,220

( 4,642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に液体の保存にボールコックを取付できるソケットがついた容器です
・RC3/8サイズのボールコックを取付できるようソケットがついた容器です
・高品質のポリエチレン容器です
・使用条件に合わせた3/8サイズのコックを選択できます
・食品に使用できます
【用途】
・使用条件に合わせたコックの選択ができる容器
・液体の流入、排出に

(i)ご注意

  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 輸送には適していません。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 3/8サイズ以外のコックは使用できません。
  • コックを使用せずに液体を流入した場合は、ソケット部から液漏れします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン容器 (ソケット付)の型番020038のページです。
型番020038に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン容器 (ソケット付)

ポリエチレン容器 (ソケット付)

    片口扁平缶 グレー 20L

    片口扁平缶 グレー 20L

      扁平缶広口ボールコック付

      扁平缶広口ボールコック付

        キャンピングコック

        キャンピングコック

          広口扁平缶

          広口扁平缶

            ツル付きャップ

            ツル付きャップ

              扁平缶 乳白/グレー

              扁平缶 乳白/グレー

                扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

                  ポリコック

                  ポリコック

                    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

                    扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)

                      ポリペール缶

                      ポリペール缶

                        扁平缶広口ゲージ管

                        扁平缶広口ゲージ管

                          両口灯油缶

                          両口灯油缶

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 コダマ樹脂
                            通常価格 5,481円 2,639円 9,727円 2,502円 638円 887円 934円 2,609円 2,565円 2,553円 397円 9,010円 1,162円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                            乳白色 グレー - - - - - 乳白色 - - - - -
                            材質1 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) パッキン:ポリエチレン発泡体 - キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) - - ポリエチレン(PE) 本体、キャップ:ポリエチレン(PE) - 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP) -
                            材質2 パッキン:発泡ポリエチレン パッキン:発泡ポリエチレン パッキン:発砲ポリエチレン コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) - ツル:低密度ポリエチレン(LDPE) - Oリング:バイトン(FKM) - パッキン:発泡ポリエチレン - Oリング:バイトン(FKM) -
                            目盛間隔(ml) - - - - - - - - - - - - -
                            パッキン あり あり - - - - - - - - - - -

                            ポリエチレン容器 (ソケット付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            019238
                            019438
                            036838
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 口径(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            7,237円

                            ( 7,961円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1010836-63944947592192385954.00014899332333

                            6,443円

                            ( 7,087円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1020836-639549475921943891465.00020699415370

                            6,862円

                            ( 7,548円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1020836-639749475923683841515.000250179410260

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました