(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PELICAN 1810 キーチェーンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0181000100260
PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN 1810 キーチェーンライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円

【特長】・超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。

詳細情報を確認する

  • 最大点灯時間(h):
    8時間30分
  • 電源:
    ボタン電池
  • 保護等級:
    IPX4
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 明るさ(lm):
    16
  • 外径(mm):
    10
  • 全長(mm):
    38
  • 電源(V):
    LR41(4個)付属

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

0181000100260 解除

Loading...

 
カタログを表示

0181000100260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0181000100260

0019428127435
818-5721
15.000
ゴールド
10

5個

1,594( 1,753円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。

(i)ご注意

  • 乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PELICAN 1810 キーチェーンライトの型番0181000100260のページです。
型番0181000100260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PELICAN 1810 キーチェーンライト

PELICAN 1810 キーチェーンライト

    首振りLEDライト 600LM 充電式

    首振りLEDライト 600LM 充電式

      LEDプラグインライト 3W

      LEDプラグインライト 3W

        [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

        [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

          バンブー 80LM 電池式

          バンブー 80LM 電池式

            [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

            [充電式]作業灯/LED(マグネット付)

              [充電式]作業灯/LED EA758C-711

              [充電式]作業灯/LED EA758C-711

                メーカー ペリカン NICRON 日動工業 エスコ NICRON エスコ エスコ
                通常価格 1,594円 4,051円 9,116円 49,780円 1,762円 34,267円 22,140円
                通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                最大点灯時間(h) 8時間30分 1(600lm)/7(100lm) 30時間 - 1.5(80lm)/7(20lm) - -
                電源 ボタン電池 充電池 充電池 - 乾電池単4 - -
                保護等級 IPX4 - - - - - -
                材質1 本体:アルミ - - - - - -
                明るさ(lm) 16 - - - - - -

                PELICAN 1810 キーチェーンライトのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                携帯用
                評価 5.0満足度:5.02022/09/13
                携帯用に使用しています。超小型LEDライトなので、どこにでも付けられて便利です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                0181000100110
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g)

                2,913円

                ( 3,204円 )
                5個 あり

                4日目

                100019428127251818-571614.000ブラック

                ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました