(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶片口 乳白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶片口 乳白

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
248円 ~ 3,353円  特別価格 
税込価格
273円 ~ 3,688円  特別価格 

【特長】・片口扁平缶スタンダードタイプです・食品に使用できます【用途】・液体の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 色:
    乳白色
  • 材質1:
    本体・中栓:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    パッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

扁平缶片口 乳白 0191外観図

0191

扁平缶片口 乳白 0193外観図

0193

製品の基本仕様・特長

型番品名材質容量A(内径)A'(内径)WDH目盛間隔
0180扁平缶ポリエチレン(PE)500mL24-955015350mL
0181扁平缶ポリエチレン(PE)1L24-11459193100mL
0182扁平缶ポリエチレン(PE)2L24-14590210250mL
0185扁平缶ノズル付ポリエチレン(PE)4L30-192120280-
0190扁平缶ノズル付ポリエチレン(PE)5L30-202118290500mL
0191扁平缶ポリエチレン(PE)10L1444258140355-
0193扁平缶片口ポリエチレン(PE)20L50-360206410-

※寸法には許容差があります。(単位mm)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
目盛間隔(ml)
パッキン
中栓
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
中栓・目盛付
826-6638
4947592001809
55
50
153
95
50
なし
あり
1個
10

4個

248( 273円 )

1日目

1
中栓・目盛付
280-2333
4947592001816
81
59
193
114
100
なし
あり
1個
10

4個

333( 366円 )

1日目

2
中栓・目盛付
280-2341
4947592901826
127
90
210
145
250
なし
あり
1個
10

4個

716( 788円 )

1日目

5
パッキン・ノズル付
353-8281
4947592001908
339
118
290
202
500
あり
なし
1個
10

4個

1,384( 1,522円 )

1日目

10
パッキン・エアー抜きキャップ付
353-8290
4947592001915
621
140
355
258
-
あり
なし
1個
10

8個

2,105( 2,316円 )

1日目

20
パッキン・中栓付
353-8303
4947592001939
1327
206
410
360
-
あり
あり
1個
10

4個

3,353円

2,759

( 3,035円 )

2日目

4
パッキン・ノズル付
280-2350
4947592001854
266
120
280
192
-
あり
なし
1個
10

4個

1,010( 1,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片口扁平缶スタンダードタイプです
・食品に使用できます
【用途】
・液体の保存・保管に

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶片口 乳白

扁平缶片口 乳白

    メクラキャップ

    メクラキャップ

      ポリペール缶

      ポリペール缶

        扁平缶 乳白/グレー

        扁平缶 乳白/グレー

          キャンピングコック

          キャンピングコック

            液体輸送容器 ロンテナー

            液体輸送容器 ロンテナー

              積水 10L取手付ロンテナー

              積水 10L取手付ロンテナー

                バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品

                  ツル付きャップ

                  ツル付きャップ

                    扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                    扁平缶 コック付 容量 10L・20L

                      広口扁平缶 355

                      広口扁平缶 355

                        片口扁平缶 グレー 20L

                        片口扁平缶 グレー 20L

                          広口扁平缶

                          広口扁平缶

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 積水成型工業 積水成型工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業
                            通常価格 248円 186円 397円 934円 2,502円 882円 989円 495円 887円 5,990円 2,882円 2,639円 638円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ - - 関連品 - - - 関連品 - -
                            乳白色 - - - - - - - - - - グレー -
                            材質1 本体・中栓:ポリエチレン(PE) - - - パッキン:ポリエチレン発泡体 - - - キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) - - 本体・キャップ:ポリエチレン(PE) -
                            材質2 パッキン:発泡ポリエチレン - - - コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) - - - ツル:低密度ポリエチレン(LDPE) - - パッキン:発泡ポリエチレン -
                            材質 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            扁平缶片口 乳白のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            機械添付用のオイル容器
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                            機械に使うギアオイルの容器に、この扁平缶片口ポリエチレン容器(2L、4L)を使用しました。ギアオイルをペール缶から小分けし、機械の出荷時に添付するオイル容器です。気になる点もなく、希望通り使用できました。価格がもう少し下がるとうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            薬品の運搬に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            形が真四角で、中栓が付いていて膨らまずにちょうど良い大きさでしたので、選定し何度かリピートで購入しております。過去に購入した際に、価格の変動が大きく高くなった時期もありましたが、また元の値段に戻りましたので良かったです。希塩酸を運搬する際に使用しており、専用の箱も作りました。コロナ禍で製品がなくて、他の商品も使用しましたが、形が違ってやはりこの商品の方が使いやすいです。見た目や運搬用シールもきれいに貼れるので、気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            薬品のサンプリングに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/26
                            お客様より、1Lの容器で、中栓付きでというご要望がありましたので、ミスミのサイトで検索をして形は角型、丸型の指定はありませんでしたので、この商品を選定しました。今までも5、6回購入したことがあり、特に問題はありませんでした。薬品のサンプリングに使用しています。今までは在庫もありスムーズに購入できましたが、今回はミスミで欠品していて、納期回答が1カ月以上なかったので困りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました