(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック エポキシシンナー 16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロック エポキシシンナー 16L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,786円
税込単価
14,065円

【特長】・エポキシシンナー【用途】・ユカロック#2000用希釈剤。・ユカロック...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • JANコード:
    4957139166113
  • トラスココード:
    851-1725
  • 質量(g):
    13800.0
  • 材質1:
    溶剤

型番

016-0061-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

016-0061-01

2個

12,786( 14,065円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシシンナー
【用途】
・ユカロック#2000用希釈剤。
・ユカロック#2000用希釈剤。
【商品仕様】
・ユカロック#2000用希釈剤。
・JANコード:4957139166113
・質量:13.8kg
【材質/仕上】
・溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロック エポキシシンナー 16Lの型番016-0061-01のページです。
型番016-0061-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック エポキシシンナー 16L

ロック エポキシシンナー 16L

    ロック ラッカーシンナー

    ロック ラッカーシンナー

      ロックタイト ビックフット 塗布キット

      ロックタイト ビックフット 塗布キット

        チンチングポット

        チンチングポット

          床用塗料ユカロック2000

          床用塗料ユカロック2000

            ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

            ラッカーうすめ液 容量 100ml~4L

              細口ビン 容量30~5000cc

              細口ビン 容量30~5000cc

                [天然樹脂塗料用]うすめ液

                [天然樹脂塗料用]うすめ液

                  ミニポット

                  ミニポット

                    塗料用シンナーA NO.291-003-04

                    塗料用シンナーA NO.291-003-04

                      [ラッカー系塗料]うすめ液

                      [ラッカー系塗料]うすめ液

                        床用塗料ユカロック1000

                        床用塗料ユカロック1000

                          クラックシール

                          クラックシール

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ヘンケル ハンディ・クラウン ロックペイント サンデーペイント ヨトリヤマ エスコ ハンディ・クラウン カンペハピオ エスコ ロックペイント ABC商会
                            通常価格 12,786円 4,828円 7,338円 300円 19,567円 344円 671円 2,465円 55円 4,026円 1,110円 10,758円 23,401円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   9日目  
                            商品用途 うすめ液 - 路面用 - 床用 うすめ液 その他 うすめ液 - うすめ液 うすめ液 - 床用
                            商品タイプ 塗料(缶) - ローラー - 塗料(缶) 塗料(缶) その他 - - - 塗料(缶) - その他
                            JANコード 4957139166113 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-1725 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13800.0 - - - 12000.0 - - - - - - - -

                            ロック エポキシシンナー 16Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました