(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,180円
税込単価
30,998円

【特長】・ペーパーカッター564型用替刃(上下セット)です。【用途】・0

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ペーパーカッター替刃(上下セット)
  • 適合機種:
    564型用
  • JANコード:
    4983994015648
  • トラスココード:
    853-4060
  • 材質1:
    本体:金属
  • 刃角(°):
    65

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

01564

1個

28,180( 30,998円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパーカッター564型用替刃(上下セット)です。
【用途】
・0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用の型番01564のページです。
型番01564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用

    ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

    ダーレー ペーパーカッター替刃565(上刃・下刃組)16./36.00565用

      ギロチンカッター

      ギロチンカッター

        断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

        断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

          285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

          285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

            MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

            MAITZ MC-300替刃セット(替刃1本+受木5本)

              メーカー ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) アズワン プラス エスコ MAITZ(マイツコーポレーション)
              通常価格 28,180円 34,962円 19,314円 25,069円 20,105円 25,563円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
              その他 オプション オプション - - - オプション
              詳細タイプ ペーパーカッター替刃(上下セット) ペーパーカッター替刃(上下セット) - - - -
              適合機種 564型用 565型用 - - - -
              JANコード 4983994015648 4983994015655 - - - -
              トラスココード 853-4060 853-4061 - - - -

              ダーレー ペーパーカッター替刃564(上刃・下刃組)06./16.00564用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました