(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄びん 中管のみ 84GP用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014650-21
洗浄びん 中管のみ 84GP用 センジョウビン ナカカンノミ 84GPヨウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,700円 10,796円
税込単価
13,970円 11,876円

【特長】・洗浄びん 中管のみです。・84GP用です。・誘導されたガスは、中管の...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    250
  • 規格:
    中管のみ

型番

014650-21 解除

Loading...

商品情報を表示

014650-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014650-21

4589988595099
107-3343
84GP160

5個

12,700円

10,796

( 11,876円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄びん 中管のみです。
・84GP用です。
・誘導されたガスは、中管のフィルター部分から気泡となって上がります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄びん 中管のみ 84GP用の型番014650-21のページです。
型番014650-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄びん 中管のみ 84GP用

洗浄びん 中管のみ 84GP用

    フロロバリア あふれま洗瓶

    フロロバリア あふれま洗瓶

      洗浄瓶 容量(ml) 500~1000

      洗浄瓶 容量(ml) 500~1000

        SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

        SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

            TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

              TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

                TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml

                  SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

                  SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

                    ガス抜き洗瓶

                    ガス抜き洗瓶

                      ポリエチレン洗浄ボトル

                      ポリエチレン洗浄ボトル

                        PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)

                        PFA細口洗浄瓶(耐薬品性)

                          マルチ洗瓶

                          マルチ洗瓶

                            メーカー 柴田科学 サンプラテック 瑞穂化成工業 柴田科学 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS 柴田科学 サンプラテック エーゼット コクゴ サンプラテック
                            通常価格 12,700円 1,129円 368円 10,900円 713円 530円 584円 877円 12,700円 350円 250円 7,014円 548円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            容量(ml) 250 500 - - 500 その他 250 その他 - - - 500 -
                            規格 中管のみ - - 中管のみ - - - - 中管のみ - - - -

                            洗浄びん 中管のみ 84GP用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            014650-11
                            014650-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 呼称

                            12,700円

                            ( 13,970円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            4589988595075107-338184GP250

                            12,700円

                            ( 13,970円 )
                            5個 あり

                            5日目

                            4589988595112107-019684GP100

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました