(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014530-1001
SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型 SPCガスセンジョウビン ナカカンフラスコガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,900円
税込単価
11,990円

【仕様】・規格:中管のみ・中管形状:中管ムエンケ型/中管ストレート

詳細情報を確認する

  • 規格:
    中管のみ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

014530-1001 解除

Loading...

商品仕様

014530-1001

014530-5001

商品情報を表示

014530-1001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014530-1001

約160
4589988594856
106-5455
100.0
中管形状:中管ストレート

1個

10,900( 11,990円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格:中管のみ
・中管形状:中管ムエンケ型/中管ストレート

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型の型番014530-1001のページです。
型番014530-1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

    洗浄びん 中管のみ 84GP用

    洗浄びん 中管のみ 84GP用

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶250ml SodiumHypochlorite

      TARSONS 薬品識別洗浄瓶250ml SodiumHypochlorite

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol

        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol

          SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

          SIBATA 洗浄びん 85GP250 中管のみ

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

            TARSONS 薬品識別洗浄瓶500ml MethylEthylKetone

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

              TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Acetone

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Isopropanol

                TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Isopropanol

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Acetone

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

                    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml No Label

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Acetone

                      TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Acetone

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Ethanol

                        TARSONS 薬品識別洗浄瓶 500ml Ethanol

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Distilled Water

                          TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Distilled Water

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 TARSONS TARSONS 柴田科学 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 10,900円 12,700円 988円 1,110円 12,700円 1,068円 1,110円 1,110円 1,170円 1,110円 1,255円 1,170円 996円
                            通常出荷日 6日目   5日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            規格 中管のみ 中管のみ - - 中管のみ - - - - - - - -

                            SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            014530-5001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全高
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

                            19,400円

                            ( 21,340円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            約2054589988594870106-8536200.0中管形状:中管ムエンケ型

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました