(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

正角黒色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

正角黒色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
116円 ~ 325円
税込価格
128円 ~ 358円

【特長】・密閉性を重視していますので中栓を付けています。・正方形なので、隙間な...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • フタ色:
    黒色
  • 色:
    黒色
  • 中栓:
    あり

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体、粉末があります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
口径(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~50
50
4947592101400
151-9193
14
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
17
90
32
32

5個

116( 128円 )

4日目

100~249
100
4947592101417
151-9241
18.000
高密度ポリエチレン(HDPE)
-
17
115
40
40

5個

128( 141円 )

4日目

250~499
250
4947592101424
151-9186
46.000
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
30
128
55
55

5個

191( 210円 )

4日目

500~999
500
4947592101431
151-9185
70.000
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
44
153
70
70

5個

325( 358円 )

4日目

1000~1999
1000
4947592101448
151-9214
98.200
本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
44
172
90
90

5個

323( 355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・遮光性に優れた容器です。
【用途】
・液体や粉末の保存に。
【材質】
・本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
・中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体、粉末があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

正角黒色

正角黒色

    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

              TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

                  細口瓶

                  細口瓶

                    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                            メーカー 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 116円 175円 1,659円 616円 480円 273円 195円 135円 63円 857円 517円 161円 180円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 PE - PE PE PE PE PE - PE PE PE PE PP
                            フタ色 黒色 - - - - - - - 乳白色 - - - -
                            黒色 - - - - - - - 乳白色 - - - -
                            中栓 あり - - - - - - - あり - - - -

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました