(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細口瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0110
細口瓶 ビン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78円
税込単価
86円

【特長】・肉厚のネジキャップで密閉性に優れています。・密閉性が高く、液体の使用...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • フタ色:
    乳白色
  • 材質1:
    本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 色:
    乳白色
  • 中栓:
    あり

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

0110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
口径(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
目盛間隔(ml)
取手
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0110

~50
30
4947592901109
128-9103
7.500
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
12
68
33
5
なし
10

10個

78( 86円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚のネジキャップで密閉性に優れています。
・密閉性が高く、液体の使用に向いています。
【用途】
・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプ。

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細口瓶の型番0110のページです。
型番0110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細口瓶

細口瓶

    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

      TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

        TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                            メーカー 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 63円 161円 517円 857円 180円 143円 360円 254円 590円 713円 2,073円 113円 145円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PP PP PP PP - PP PP PE PE
                            フタ色 乳白色 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) - - - - - - - - - - - -
                            乳白色 - - - - - - - - - - - -
                            中栓 あり - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0111
                            0112
                            0114
                            0115
                            0120
                            0121
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (ml)
                            詳細容量
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 口径(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 目盛間隔(ml) 取手

                            63円

                            ( 69円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10~50504947592901116129-05788.6中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)1278405なし

                            95円

                            ( 105円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10100~2491004947592901123129-057417.000中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)161004610なし

                            95円

                            ( 105円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10250~4992504947592901147129-057325.000中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)161336125なし

                            130円

                            ( 143円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10250~4993004947592001151129-058132.000中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)161446625なし

                            714円

                            ( 785円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            102000~20004947592001205129-0579207.000中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)40277127100なし

                            735円

                            ( 809円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            102000~30004947592001212129-0580380.000中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)40307147なしなし

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました