(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細口黒色瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0114BK
細口黒色瓶 ホソクチコクショクビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127円
税込単価
140円

【特長】・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅し...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • フタ色:
    黒色
  • 色:
    黒色
  • 中栓:
    あり

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体、粉末があります。

Loading...

商品情報を表示

0114BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
外径(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
目盛間隔(ml)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0114BK

250~499
250
4947592101141
151-9244
25.000
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
-
16
133
61
25

5個

127( 140円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。
・遮光性に優れた容器です。
【用途】
・液体や粉末の保存に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体、粉末があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

細口黒色瓶の型番0114BKのページです。
型番0114BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

細口黒色瓶

細口黒色瓶

    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

      TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

        TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

              TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 8ml

                    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

                    TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

                      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 76円 1,210円 690円 530円 360円 330円 177円 173円 160円 145円 857円 475円 319円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE - - PE
                            フタ色 黒色 - - - - - - - - - - - -
                            黒色 - - - - - - - - - - - -
                            中栓 あり - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0111BK
                            0112BK
                            0116BK
                            0117BK
                            0120BK
                            0121BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            詳細容量
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 外径(mm) 口径(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 目盛間隔(ml)

                            76円

                            ( 84円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ~50504947592101110151-92278.6ポリエチレン(PE)--1278405

                            93円

                            ( 102円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            100~2491004947592101127151-918717.000ポリエチレン(PE)--161004610

                            225円

                            ( 248円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            500~9995004947592101165151-926462.000本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)80241758050

                            298円

                            ( 328円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1000~199910004947592101172151-922493.000本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)902420798100

                            571円

                            ( 628円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2000~20004947592101202151-9245207.000ポリエチレン(PE)--40277127100

                            779円

                            ( 857円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            2000~30004947592101219151-9219380.000本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)-40307147なし

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました