(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本マルセル ウォールガード#5000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:0104025
日本マルセル ウォールガード#5000【1~12個入り】 センザイ クリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,890円
税込単価
30,679円

【特長】・金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成し...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

0104025の仕様・寸法情報

特性強力対応材質ステンレス鋼
有機則非該当PRTR非該当
消防法分類非該当容量(g)230
質量(g)230トラスココード135-1450

型番リスト

型番
容量(g)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0104025

230
230
135-1450

1パック

12個入り

27,890( 30,679円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面の汚れ、サビを落としてフッ素化合物、ワックスの保護膜を形成します。
・鏡面仕上げに最適です。
【用途】
・金属の表面部分に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日本マルセル ウォールガード#5000の型番0104025のページです。
型番0104025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本マルセル ウォールガード#5000

日本マルセル ウォールガード#5000

    日本マルセル ウォールガード#2000

    日本マルセル ウォールガード#2000

      ピカール グラスター

      ピカール グラスター

        タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

        タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

          グラスターポリッシュ

          グラスターポリッシュ

            液体サビ落とし

            液体サビ落とし

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

              ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー

                ステンレスクリーナー ステングロス

                ステンレスクリーナー ステングロス

                  サビ取りクリーナー

                  サビ取りクリーナー

                    ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

                    ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ

                      カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                      カビ取り用洗浄剤 カビクリア

                        (ワックス) フロ-リング用ワックス

                        (ワックス) フロ-リング用ワックス

                          スコッチ・ブライト  ステンレスクリーナー & ポリッシュ

                          スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ

                            メーカー 日本マルセル 日本マルセル 日本磨料工業 ミラコン 日本磨料工業 鈴木油脂工業 サラヤ ディバーシー 呉工業 ユシロ化学 ディバーシー 山崎産業 スリーエムジャパン
                            通常価格 14,925円 10,855円 2,558円 597円 4,207円 4,321円 560円 1,600円 1,022円 2,256円 6,950円 12,667円 1,916円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            特性 強力 強力 - - - - - - - - - - -
                            対応材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - - - - - - - - - -
                            有機則 非該当 非該当 - - - - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 非該当 - - - - - - - - - - -
                            消防法分類 非該当 非該当 - - - - - - - - - - -

                            日本マルセル ウォールガード#5000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0904032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(g) 質量(g) トラスココード

                            14,925円

                            ( 16,418円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            20002000135-1444
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(g) 質量(g) トラスココード

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト