(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルセルオレンジクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルセルオレンジクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,572円
税込単価
3,929円

【特長】・一般洗剤では除去できない落書き(ペイント・マジックインキなど)、ガン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 容量(ml):
    1.2
  • トラスココード:
    135-2315
  • JANコード:
    4529452130043
  • 材質1:
    ●●

型番

0104005 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0104005

1個

3,572( 3,929円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般洗剤では除去できない落書き(ペイント・マジックインキなど)、ガンコな油汚れを強力に落とします。
・シール、ステッカーの糊跡にも有効です。
【用途】
・室内外 の壁、床、机の上などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルセルオレンジクリーナーの型番0104005のページです。
型番0104005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルセルオレンジクリーナー

マルセルオレンジクリーナー

    日本マルセル ウォールガード#2000

    日本マルセル ウォールガード#2000

      日本マルセル ウォールガード#5000

      日本マルセル ウォールガード#5000

        クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

        クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

          ビューティー7

          ビューティー7

            18L油膜分散剤

            18L油膜分散剤

              ミストラル

              ミストラル

                18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

                  20Lコンクリート洗浄剤

                  20Lコンクリート洗浄剤

                    エコトールクリーナ機械用

                    エコトールクリーナ機械用

                      10L ボディウォッシュ(ビオレU)

                      10L ボディウォッシュ(ビオレU)

                        ドライクリーン

                        ドライクリーン

                          洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL

                          洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL

                            メーカー 日本マルセル 日本マルセル 日本マルセル 栗田工業 友和 エスコ 日本マルセル エスコ エスコ 友和 エスコ 日本マルセル アズワン
                            通常価格 3,572円 10,855円 14,925円 17,500円 6,335円 26,800円 1,679円 19,900円 36,300円 8,550円 11,920円 9,000円 5,767円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー - - - 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤
                            用途 住居用 - - - その他 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 床・壁用 その他
                            容量(ml) 1.2 - - - - - 420 - - - - - -
                            トラスココード 135-2315 - - - - - 135-2316 - - - - 135-1447 -
                            JANコード 4529452130043 - - - - - 4529452991019 - - - - - -

                            マルセルオレンジクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました