(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口瓶+3/8ソケット加工

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:009538
広口瓶+3/8ソケット加工 ミズホ ヒロクチビン30L+3 8ソケットカコウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,467円
税込単価
11,514円

【特長】・RC3/8サイズのボールコックを取付できるようソケットがついた容器で...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PE
  • 詳細タイプ:
    広口瓶
  • フタ色:
    乳白色
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン(パッキン)
  • 色:
    本体:乳白色
  • 中栓:
    なし
  • 仕様1:
    ナットネジ:RC3/8(PT3/8)、耐熱温度:80℃(中栓・パッキンは60℃)
  • 材質:取手:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

009538 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
内径(mm)
取手
仕様2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

009538

30000
4947592095389
836-6399
1710
110
590
315(ソケット部含む)
99
ありソケット位置:下から65mm
パッキン付、目盛なし、取手付き、丸型
10

1個

10,467( 11,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RC3/8サイズのボールコックを取付できるようソケットがついた容器です
・高品質のポリエチレン容器です
・食品に使用できます
・両手で持てるように本体側面にくぼみがあります
<009638/009738>
・運搬に便利な取っ手付きです(内容物が入ったまま取っ手を持っての移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。)
<009438/009538>
【用途】
・使用条件に合わせたコックの選択ができる容器
・液体の流入、排出に

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口瓶+3/8ソケット加工の型番009538のページです。
型番009538に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口瓶+3/8ソケット加工

広口瓶+3/8ソケット加工

    広口瓶

    広口瓶

      TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

      TARSONS 肉厚大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L

        瑞穂 正角広口20L

        瑞穂 正角広口20L

          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

            TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

            TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

                TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 15ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                    TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                        TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 6,828円 74円 19,116円 5,338円 4,805円 5,384円 570円 135円 260円 117円 175円 160円 409円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量(ml) 2000~ - 2000~ 2000~ 2000~ 2000~ 1000~1999 ~50 250~499 ~50 51~99 ~50 500~999
                            本体材質 PE PE PP PE PP PE PP PP PP PP PP PP PP
                            詳細タイプ 広口瓶 - - - - - - - - - - - -
                            フタ色 乳白色 乳白色 - - - - - - - - - - -
                            材質1 発泡ポリエチレン(パッキン) - - - - - - - - - - - -

                            広口瓶+3/8ソケット加工のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            009438
                            009638
                            009738
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細容量
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 内径(mm) 取手 仕様2

                            6,828円

                            ( 7,511円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10200004947592094382836-63981500110450315(ソケット部含む)99ありソケット位置:下から50mmパッキン付、目盛なし、取手付き

                            18,112円

                            ( 19,923円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10500004947592096386836-64003980255680375(ソケット部含む)235くぼみありソケット位置:下から80mmパッキン付、目盛なし、丸型

                            23,755円

                            ( 26,131円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101000004947592097383836-64016000255835460(ソケット部含む)235くぼみありソケット位置:下から110mmパッキン付、目盛なし

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました