(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円

【特長】・折りたたんでケースに収納出来るので携帯に便利、紛失しません。・ケース...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)
009-14984798108000811-6000128.500
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
セット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

009-1

ナイフ形
1.5 ~ 6
セット品
4984798108000
811-6000
128.5
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)・ケース:鋼板(クロームメッキ)
1.5、2、2.5、3、4、5、6

1個

1,930( 2,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんでケースに収納出来るので携帯に便利、紛失しません。
・ケースがハンドルになっているので、強力に締付けられます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセットの型番009-1のページです。
型番009-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

      T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

      T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ロングタイプ(ミリ)

        六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

        六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

          六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

          六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

            六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

            六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

              六角棒レンチセット

              六角棒レンチセット

                エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

                  メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト 旭金属工業 エイト
                  通常価格 1,930円 60円 2,260円 1,680円 2,660円 1,040円 2,450円 1,480円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   8日目   9日目   1日目~   1日目   1日目  
                  先端タイプ 標準タイプ - - 標準タイプ 標準タイプ - - -

                  ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました